Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100

Typ GK-AS53100RW
|
Art.Nr. 6113040
|
EAN 4012196419173

Beschreibung

Außeneck 90° fest zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge175 mm
Breite100 mm
Höhe53 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodenja
Halogenfreinein
Kabelhalteklammernein
Schutzfolieja
Kanalverbindernein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP40
Symmetrischja
Anzahl der Oberteile1
Oberteilbreite 20 mm
Oberteilbreite 30 mm
Montageart der Oberteileinnenliegend
Schutzgrad IK-CodeIK08
für Kanalbreite100 mm
für Kanalhöhe53 mm
AusführungUnterteil und Oberteil
Oberteilbreite45 mm
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension190x190x100
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,7971 kg CO2e / 1 Stück
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
GK-AS53100RW
Art.Nr.
6113040
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-AS53100LGR
Art.Nr.
6113042
Farbe
lichtgrau; RAL 7035