Stoßstellenabdeckung Oberteil

Art.Nr. 6113034 | EAN 4012196417957

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stoßstellenabdeckung für das Oberteil der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle zum Kaschieren von Schnittkanten und einen sauberen Anschluss an eingebaute Modul 45®-Geräte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Oberteilschnittkaschierung
Befestigungsart aufrastbar
Breite 48 mm
Dimension 48x20x20
Farbe aluminium
Form symmetrisch
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Höhe 20 mm
Länge 20 mm
Oberteilbreite 45 mm
Schutzart IP40
Schutzgrad IK-Code IK08
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-OTSA45RW reinweiß; RAL 9010 6113030
6 Stück 2,50 € Preis / 1 Stück
GK-OTSA45LGR lichtgrau; RAL 7035 6113032
6 Stück 2,50 € Preis / 1 Stück
GK-OTSA45SW tiefschwarz; RAL 9005 6113033
6 Stück 2,75 € Preis / 1 Stück
GK-OTSA45AL aluminium 6113034
1 Stück 5,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-OTSA45AL / 6113034 , 0.16MB , pdf
Download

GK-OTSA45AL / 6113034
Download