Stoßstellenabdeckung Oberteil
Art.Nr. 6113030 | EAN 4012196419159
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stoßstellenabdeckung für das Oberteil der Rapid 45-2 Geräteeinbaukanäle zum Kaschieren von Schnittkanten und einen sauberen Anschluss an eingebaute Modul 45®-Geräte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Oberteilschnittkaschierung Befestigungsart aufrastbar Dimension 48x20x20 Farbe reinweiß; RAL 9010 Form symmetrisch für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Oberteilbreite 45 mm Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol Abmessungen
Breite 48 mm Höhe 20 mm Länge 20 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-OTSA45RW / 6113030 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung GK-OTSA45RW / 6113030 , 0.16MB , pdf