Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung
Typ GK-KS45-1RW
|Art.Nr. 6113020
|EAN 4012196419111



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 6 Stück
6Stück
Stück
Beschreibung
Stoßstellenabdeckung für das Unterteil der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2 zum Kaschieren von Schnittkanten und für eine einwandfreie Verbindung der Kanalsegmente. Die Stoßstellenabdeckungen werden aufgesteckt. Passend für die Kanalbreite 100 und 165 mm.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 55 mm |
| Höhe | 27 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzart | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| für Kanalbreite | 100,17 mm |
| für Kanalhöhe | 53 mm |
| Form | symmetrisch |
| Ausführung | Kanalschnittkaschierung |
| Befestigungsart | Schieben (vor Montage) |
| Oberteilbreite | 45 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 168x55x15 |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0566 kg CO2e / 1 Stück |
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
GK-KS45-1RW
reinweiß; RAL 9010
6113020
GK-KS45-1LGR
lichtgrau; RAL 7035
6113022
GK-KS45-1AL
aluminium
6113024
Farbe
GK-KS45-1RW
Art.Nr.
6113020
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-KS45-1LGR
Art.Nr.
6113022
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-KS45-1AL
Art.Nr.
6113024
Farbe
aluminium