Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2
Art.Nr. 6113010 | EAN 4012196419081
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanaloberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung glatt Dimension 45x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei nein Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP40 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK08 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 19 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GK-OT45RW / 6113010 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung GK-OT45RW / 6113010 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Rapid45-2 GKH , 0.31MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf