Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 100, Kanalhöhe 53

Art.Nr. 6113002 | EAN 4012196419074

2000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 1
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Bodenlochung mit Bodenlochung
Breite 100 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,1919 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 53x100x2000
Farbe lichtgrau; RAL 7035
Halogenfrei nein
Höhe 53 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 4400 mm²
Oberteil mitgeliefert ja
Oberteilbreite 45 mm
Schutzart IP40
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK08
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GK-53100RW 2000 mm reinweiß; RAL 9010 6113000
2 m 30,60 € Preis / 1 m
GK-53100LGR 2000 mm lichtgrau; RAL 7035 6113002
2 m 30,60 € Preis / 1 m
GK-53100SW 2000 mm tiefschwarz; RAL 9005 6113003
12 m 33,65 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 GK-E53100LGR 6113112
1 Stück 3,90 € Preis / 1 Stück
Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung GK-KS45-1LGR 6113022
6 Stück 3,30 € Preis / 1 Stück
Stoßstellenabdeckung Oberteil Stoßstellenabdeckung Oberteil GK-OTSA45LGR 6113032
6 Stück 2,50 € Preis / 1 Stück
Trennwand GK-TW53 Trennwand GK-TW53 GK-TW53 6113290
2 m 3,80 € Preis / 1 m
Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 GK-IH53100LGR 6113072
1 Stück 17,45 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 GK-IS53100LGR 6113062
1 Stück 50,65 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 GK-AH53100LGR 6113052
1 Stück 19,30 € Preis / 1 Stück
Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 GK-AS53100LGR 6113042
1 Stück 50,65 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 GK-FH53100LGR 6113092
1 Stück 22,20 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53100 GK-FS53100LGR 6113082
1 Stück 50,65 € Preis / 1 Stück
T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100 T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53100 GK-TR53100LGR 6113102
1 Stück 12,65 € Preis / 1 Stück
T-Stückadapter auf WDK 40060 T-Stückadapter auf WDK 40060 GK-TA WDK 1LGR 6113312
1 Stück 11,25 € Preis / 1 Stück
Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 GK-OT45LGR 6113012
2 m 9,90 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GK-53100LGR / 6113002 , 0.16MB , pdf
Download

GK-53100LGR / 6113002
Download