Startseite

Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 100, Kanalhöhe 53

Art.Nr. 6113000 | EAN 4012196419036

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Anzahl der Oberteile1
Anzahl der steckbaren Trennwände1
Ausführung Rückwand (Innenseite)durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckigja
Bodenlochungmit Bodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,1789 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension53x100x2000
Farbereinweiß; RAL 9010
Halogenfreinein
Kabelhalteklammernein
Kanalverbindernein
Montageart der Oberteileinnenliegend
Montagelochung im Bodenja
Nutzquerschnitt4400 mm²
Oberteil mitgeliefertja
Oberteilbreite45 mm
SchutzartIP40
Schutzfolieja
Schutzgrad IK-CodeIK08
Symmetrischja
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
WerkstoffPolyvinylchlorid

Abmessungen

Breite100 mm
Höhe53 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
GK-E53100RW

kl. VKE: 1 Stück

Typ
GK-KS45-1RW

kl. VKE: 6 Stück

Typ
GK-OTSA45RW

kl. VKE: 6 Stück

Ausführungen

Farbe
GK-53100RW
Art.Nr.
6113000
Länge
2000 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-53100LGR
Art.Nr.
6113002
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
Länge
2000 mm