Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53165
Art.Nr. 6112613 | EAN 4012196418541
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAußeneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .
Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 2 Ausführung Unterteil und Oberteil Breite 165 mm Dimension 53x165x175 Farbe aluminium für Kanalbreite 165 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Höhe 53 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 175 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 45 mm Oberteilbreite 2 45 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-AS53165EL / 6112613 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung GA-AS53165EL / 6112613 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-AS53165EL / 6112613 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Rapid 45-2 GA , 0.20MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf