Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130
Art.Nr. 6112533 | EAN 4012196418367
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachwinkel 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .
Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 2 Ausführung Unterteil und Oberteil Dimension 53x130x225 für Kanalbreite 130 mm für Kanalhöhe 53 mm Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Oberfläche eloxiert Oberteilbreite 45 mm Oberteilbreite 2 45 mm Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 53 mm Länge 225 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-FS53130EL / 6112533 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung GA-FS53130EL / 6112533 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-FS53130EL / 6112533 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Rapid 45-2 GA , 0.20MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf