Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130

Art.Nr. 6112520 | EAN 4012196418329

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .


Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.


  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 2
Ausführung Unterteil
Breite 130 mm
Dimension 53x130x175
Farbe reinweiß; RAL 9010
Form symmetrisch
Halogenfrei ja
Höhe 53 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 175 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 45 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-IS53130RW reinweiß; RAL 9010 6112520
1 Stück 86,70 € Preis / 1 Stück
GA-IS53130EL aluminium 6112523
1 Stück 86,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GA-IS53130RW / 6112520 , 0.16MB , pdf
Download

GA-IS53130RW / 6112520
Download