Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130

Art.Nr. 6112510 | EAN 4012196418275

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Außeneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .

Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.


  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 2
Ausführung Unterteil und Oberteil
Breite 130 mm
Dimension 53x130x175
Farbe reinweiß; RAL 9010
für Kanalbreite 130 mm
für Kanalhöhe 53 mm
Halogenfrei ja
Höhe 53 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 175 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 45 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Aluminium
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-AS53130RW reinweiß; RAL 9010 6112510
1 Stück 103,00 € Preis / 1 Stück
GA-AS53130EL - 6112513
1 Stück 103,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GA-AS53130RW / 6112510
Download