Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 53

Art.Nr. 6112503 | EAN 4012196418251

2000 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinbaukanal Aluminium komplett bestehend aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil ist ohne Bodenlochung.

Hinweis:

Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.


  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Oberteile 2
Anzahl der steckbaren Trennwände 2
Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil
Bauform rechteckig ja
Breite 130 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 37,0906 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 53x130x2000
Farbe aluminium
Halogenfrei ja
Höhe 53 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Montageart der Oberteile innenliegend
Montagelochung im Boden nein
Nutzquerschnitt 4900 mm²
Oberfläche eloxiert
Oberteil mitgeliefert ja
Oberteilbreite 45 mm
Oberteilbreite 2 45 mm
Schutzart IP30
Schutzfolie ja
Schutzgrad IK-Code IK10
Symmetrisch ja
Temperatureinsatzbereich max. 60 °C
Temperatureinsatzbereich min. -15 °C
Werkstoff Aluminium
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GA-53130RW 2000 mm 6112500
2 m 125,10 € Preis / 1 m
GA-53130EL 2000 mm 6112503
2 m 125,10 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung Kanalverbinder und Stoßstellenabdeckung GK-KS45-2AL 6113214
1 Stück 6,50 € Preis / 1 Stück
Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 GK-E53130AL 6113284
1 Stück 11,60 € Preis / 1 Stück
Trennwand GK-TW53 Trennwand GK-TW53 GK-TW53 6113290
2 m 3,80 € Preis / 1 m
Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130 Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130 GA-AS53130EL 6112513
1 Stück 103,00 € Preis / 1 Stück
Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130 Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130 GK-AH53130AL 6113234
1 Stück 37,40 € Preis / 1 Stück
Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130 Flachwinkel, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130 GA-FS53130EL 6112533
1 Stück 104,95 € Preis / 1 Stück
Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GK-53130 GK-FH53130AL 6113274
1 Stück 57,00 € Preis / 1 Stück
Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130 Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53130 GA-IS53130EL 6112523
1 Stück 86,70 € Preis / 1 Stück
Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130 Inneneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130 GK-IH53130AL 6113254
1 Stück 33,55 € Preis / 1 Stück
T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130 T-Stückadapter, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ 53130 GK-TR53130AL 6113304
1 Stück 33,10 € Preis / 1 Stück
T-Stückadapter auf WDK 40060 T-Stückadapter auf WDK 40060 GK-TA WDK 2AL 6113324
1 Stück 22,45 € Preis / 1 Stück
Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 GA-OT45EL 6112413
2 m 23,30 € Preis / 1 m
Stoßstellenabdeckung Oberteil Stoßstellenabdeckung Oberteil GK-OTSA45AL 6113034
1 Stück 5,20 € Preis / 1 Stück
Schutzleiteranschlusswinkel Schutzleiteranschlusswinkel 8AWR 6288704
10 Stück 3,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GA-53130EL / 6112503 , 0.16MB , pdf
Download

GA-53130EL / 6112503
Download