Geräteeinbaukanal Rapid 45-2, Kanalbreite 130, Kanalhöhe 53
Art.Nr. 6112500 | EAN 4012196418213
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinbaukanal Aluminium komplett bestehend aus Unter- und Oberteil. Das Unterteil ist ohne Bodenlochung.
Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 2 Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Ausführung Rückwand (Innenseite) durchlaufendes C-Profil Bauform rechteckig ja Dimension 53x130x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Nutzquerschnitt 4900 mm² Oberteil mitgeliefert ja Oberteilbreite 45 mm Oberteilbreite 2 45 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Symmetrisch ja Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 130 mm Höhe 53 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-53130RW / 6112500 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung GA-53130RW / 6112500 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-53130RW / 6112500 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Rapid 45-2 GA , 0.20MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf