Inneneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2 Typ GA-53100
Art.Nr. 6112430 | EAN 4012196417995
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Inneneck 90° aus Aluminium zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 45-2 GA.... .
Hinweis:
Bei eloxierten Geräteeinbaukanälen und Formteilen aus Aluminium lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Oberteile 1 Ausführung Unterteil Breite 100 mm Dimension 53x100x175 Farbe reinweiß; RAL 9010 Form symmetrisch Halogenfrei ja Höhe 53 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 175 mm Montageart der Oberteile innenliegend Montagelochung im Boden nein Oberteilbreite 45 mm Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Aluminium Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-IS53100RW / 6112430 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung GA-IS53100RW / 6112430 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-IS53100RW / 6112430 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Rapid 45-2 GA , 0.20MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf