Oberteil, für Geräteeinbaukanal Rapid 45-2
Art.Nr. 6112410 | EAN 4012196417926
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Oberteil zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle der Serie Rapid 45-2 GA... . Das 2-teilige Oberteil besteht aus einem PVC-Basisprofil und einem Aluminium-Blendprofil.
Hinweis:
Bei eloxierten Aluminium -Kanälen, -Oberteilen und -Formteilen lassen sich leichte Farbtonunterschiede, die auf material- und verfahrensbedingte zulässige Streuung zurückzuführen sind, nicht vermeiden (gemäß DIN 17 611). Einbaugeräte mit 45 mm Größe können direkt eingeklickt werden. Bei Verwendung von Haubenformteilen aus PC/ABS kommt es aufgrund der unterschiedlichen Materialien zu Farbtonunterschieden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung glatt Dimension 45x2000 Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Montageart der Oberteile innenliegend Schutzart IP30 Schutzfolie ja Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -15 °C Werkstoff Aluminium Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 19 mm Länge 2000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GA-OT45RW / 6112410 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung GA-OT45RW / 6112410 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung GA-OT45RW / 6112410 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Rapid 45-2 GA , 0.20MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf