Abdeckrahmen, 2-fach, für Schutzeinrichtungseinbau
Art.Nr. 6109932 | EAN 4012195125815
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bausatz Schutzeinrichtungseinbau bestehend aus Abdeckrahmen mit Montageträger und transparenter Abdeckhaube. Ermöglicht den Einbau von Schutzeinrichtungen (2 TE) wie Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern in das Modalnet-Gehäuse.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 2 Anzahl der Einheiten vertikal 2 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Farbe reinweiß; RAL 9010 Flächenbündige Ausführung nein Geeignet für Einbauinstallation nein Geeignet für Geräteeinbaukanal nein Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei nein Klappdeckel ja Mit Montagerahmen nein Montagerichtung vertikal Textfeld/Beschriftungsfeld nein Tiefe 37 mm Transparent ja Werkstoff Polycarbonat Abmessungen
Breite 60 mm Höhe 130 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WG-AF2TE RW / 6109932 , 0.16MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung WG-AF2TE RW / 6109932 , 0.05MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Modalnet , 0.10MB , pdf