Abdeckplatte VHF, mit Befestigungssystem
Art.Nr. 6109878 | EAN 4012195477440
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit Öffnung zum Einbau einer Steckdose mit Befestigungssystem 38 x 38 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Bauform Öffnung rund Befestigungsart aufschraubbar Blinddeckel nein Dimension 160x105x3mm Farbe rapsgelb; RAL 1021 Halogenfrei nein Installationstechnik sonstige Schutzart IP44 Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 104,5 mm Höhe 159,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VHF-P7 / 6109878 , 0.22MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf