CEE Steckvorrichtung, 32 A
Typ CEE-32A
|Art.Nr. 6109876
|EAN 4012195125600



Art.Nr. / Typ
6109876 / CEE-32A
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
CEE-Steckdose mit 60-mm-Befestigungsspur 3-polig+N+PE, 400 V, 32 A, 6 h.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 77 mm |
|---|---|
| Breite | 75 mm |
| Höhe | 75 mm |
Technische Daten
| Polzahl | 5 |
|---|---|
| Schutzart | IP44 |
| Nennstrom | 32 A |
| Nennspannung | 400 V |
| Militärausführung | nein |
| Steckrichtung | gerade |
| Dimension | 75x75x72 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Bohrlochabstand horizontal | 60 mm |
| Bohrlochabstand vertikal | 60 mm |
| Flanschmaß horizontal | 75 mm |
| Flanschmaß vertikal | 75 mm |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0996 kg CO2e / 1 Stück |
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
CEE-32A
6109876
CEE-32A
Art.Nr.
6109876