CEE-Steckvorrichtung, 16 A
Art.Nr. 6109874 | EAN 4012195125594
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
CEE-Steckdose mit 60-mm-Befestigungsspur 3-polig+N+PE, 400 V, 16 A, 6 h.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlusstechnik schraublose Klemme Bohrlochabstand horizontal 60 mm Bohrlochabstand vertikal 60 mm Dimension 75x75x72 Flanschmaß horizontal 75 mm Flanschmaß vertikal 75 mm Kabeleinführung sonstige Militärausführung nein Nennspannung 400 V Nennstrom 16 A Polzahl 5 Schutzart IP44 Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot Steckrichtung gerade Abmessungen
Breite 75 mm Höhe 75 mm Länge 72 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt CEE-16A / 6109874 , 0.21MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung CEE-16A / 6109874 , 0.23MB , pdf