Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, Schutzkontakt, 1-fach
Art.Nr. 6109873 | EAN 4012196169351
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzkontakt-Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Schutzart: IP 44
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 50x61mm Farbe schwarz Flanschmaß 50x50 für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein Halogenfrei nein Nennspannung 250 V Nennstrom 16 A Schutzart IP44 Steckrichtung gerade Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 39 mm Länge 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASD-D0 SW / 6109873 , 0.15MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf