- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Knotenkette aus Stahl, unterkupfert und vernickelt nach DIN 5686.
Max. Zugkraft: 800 N.
Hinweis: Die gewünschte Kettenlänge ist bei der Bestellung anzugeben.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Knotenkette Materialstärke 2,7 mm Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 16 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-K800 / 6109870 , 0.12MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf
Deutschland - Deutsch