Abdeckplatte VHF, für Schutzeinrichtungseinbau
Art.Nr. 6109867 | EAN 4012195125525
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit Ausschnitt für den Einbau einer Abdeckung oberhalb von Schutzeinrichtungen (Typ VHF-AE4TE). Maximale Bestückung entspricht 4 TE.
Abdeckplatte für die Energieversorgungseinheiten VHF zum Einbau einer Abdeckung oberhalb von Schutzeinrichtungen (Typ VHF-AE4TE). Maximale Bestückung entspricht 4 TE.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Bauform Öffnung eckig Befestigungsart aufschraubbar Blinddeckel nein Dimension 160x105mm Farbe rapsgelb; RAL 1021 Halogenfrei nein Installationstechnik Tragebügel Schutzart IP44 Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 104,5 mm Höhe 159,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VHF-P6 / 6109867 , 0.22MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf