Abdeckplatte VHF, für CEE-Steckvorrichtung
Art.Nr. 6109865 | EAN 4012195125501
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau von 1 x CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusiv 4 Schrauben zur Gerätebefestigung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Bauform Öffnung rund Befestigungsart aufschraubbar Blinddeckel nein Dimension 160x105mm Farbe rapsgelb; RAL 1021 Halogenfrei nein Installationstechnik CEE 60x60 mm Schutzart IP44 Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 104,5 mm Höhe 159,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VHF-P3 / 6109865 , 0.20MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf