Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD und 1 x CEE-Steckvorrichtung
Art.Nr. 6109858 | EAN 4012196169375
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbdeckplatte mit einer Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau einer Anbausteckdose (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befestigungsspur und einer Ø 60-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusiv 8 Schrauben zur Gerätebefestigung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 2 Bauform Öffnung rund Befestigungsart aufschraubbar Blinddeckel nein Breite 104,5 mm Dimension 166x105mm Farbe rapsgelb; RAL 1021 Halogenfrei nein Höhe 3 mm Installationstechnik sonstige Länge 159,5 mm Schutzart IP20 Werkstoff Polyvinylchlorid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VHF-P13 / 6109858 , 0.18MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf