Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD

Art.Nr. 6109856 | EAN 4012196169368

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit einer Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau einer Anbausteckdose (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befestigungsspur, inklusiv 4 Schrauben zur Gerätebefestigung.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bauform Öffnung rund
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Breite 104,5 mm
Dimension 166x105mm
Farbe rapsgelb; RAL 1021
Halogenfrei nein
Höhe 159,5 mm
Installationstechnik sonstige
Schutzart IP20
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VHF-P12 6109856
1 Stück 27,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

VHF-P12 / 6109856
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C