Abdeckplatte VH, als Blindabdeckung
Art.Nr. 6109843 | EAN 4012196101573
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte als Blindabdeckung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart aufschraubbar Blinddeckel ja Dimension 95x95mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Installationstechnik sonstige Schutzart IP20 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 94,5 mm Höhe 94,5 mm Länge 3 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-P1 RW / 6109843 , 0.16MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf