Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1-fach
Art.Nr. 6109841 | EAN 4012196101566
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte zum Einbau einer 1fach-Steckdose Modul 45.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Bauform Öffnung eckig Befestigungsart aufschraubbar Blinddeckel nein Dimension 95x95mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Installationstechnik Rastermaß M45 Schutzart IP20 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 94,5 mm Höhe 94,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-P4 RW / 6109841 , 0.17MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf