Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 1-fach

Art.Nr. 6109840 | EAN 4012195125327

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Abdeckplatte für Einbaugeräte Modul 45, 1-fach.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Bauform Öffnung eckig
Befestigungsart aufschraubbar
Blinddeckel nein
Breite 94,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0986 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 95x95mm
Farbe rapsgelb; RAL 1021
Halogenfrei ja
Höhe 94,5 mm
Installationstechnik Rastermaß M45
Schutzart IP20
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
VH-P4 6109840
1 Stück
Downloads

Download

Download

VH-P4 / 6109840
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C