Abdeckplatte VH, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD
Art.Nr. 6109839 | EAN 4012195428459
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit Öffnung zum Einbau einer Steckdose mit Befestigungssystem 38x38 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Bauform Öffnung rund Befestigungsart aufschraubbar Blinddeckel nein Breite 94,5 mm Dimension 95x95mm Farbe rapsgelb; RAL 1021 Halogenfrei ja Höhe 94,5 mm Installationstechnik sonstige Schutzart IP20 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-P7 / 6109839 , 0.18MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf