Startseite

Abdeckplatte VH, für CEE Steckvorrichtung

Art.Nr. 6109838 | EAN 4012195125310

Art.Nr. / Typ
6109838 / VH-P3

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusive 4 Befestigungsschrauben.

Hinweis zur max. Bestückung:
max. 2 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-4
max. 4 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-8
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten1
Bauform Öffnungrund
Befestigungsartaufschraubbar
Blinddeckelnein
Dimension95x95mm
Farberapsgelb; RAL 1021
Halogenfreija
InstallationstechnikCEE 60x60 mm
SchutzartIP20
WerkstoffPolyamid

Abmessungen

Breite94,5 mm
Höhe94,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

VH-P3
Art.Nr.
6109838