Abdeckplatte VH, für CEE-Steckvorrichtung
Art.Nr. 6109837 | EAN 4012196101559
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit einer Ø 70-mm-Öffnung zum Einbau einer CEE-Steckdose 16/32 A mit 60-mm-Befestigungsspur, inklusive 4 Befestigungsschrauben.
Hinweis zur max. Bestückung:
max. 2 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-4
max. 4 CEE-Steckdosen 16/32 A in eine Versorgungseinheit VH-8
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Bauform Öffnung rund Befestigungsart aufschraubbar Blinddeckel nein Breite 94,5 mm Dimension 95x95mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhe 94,5 mm Installationstechnik CEE 60x60 mm Schutzart IP20 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-P3 RW / 6109837 , 0.20MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf