Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 2-fach
Art.Nr. 6109836 | EAN 4012195125280
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte zum Einbau einer 2fach-Steckdose Modul 45 oder bestückbar mit zwei Modul 45-Geräten.
Hinweis: VDE Vorschrift beachten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 2 Bauform Öffnung eckig Befestigungsart aufschraubbar Blinddeckel nein Dimension 95x95mm Farbe rapsgelb; RAL 1021 Halogenfrei ja Installationstechnik Rastermaß M45 Schutzart IP20 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 94,5 mm Höhe 94,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-P5 / 6109836 , 0.16MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf