Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte Modul 45, 2-fach
Art.Nr. 6109835 | EAN 4012196101528
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte zum Einbau einer 2fach-Steckdose Modul 45 oder bestückbar mit zwei Modul 45-Geräten.
Hinweis: VDE Vorschrift beachten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 2 Bauform Öffnung eckig Befestigungsart aufschraubbar Blinddeckel nein Breite 94,5 mm Dimension 95x95mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Höhe 94,5 mm Installationstechnik Rastermaß M45 Schutzart IP20 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-P5 RW / 6109835 , 0.18MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf