Abdeckplatte VH, für Einbaugeräte EK und EKR
Art.Nr. 6109834 | EAN 4012195125273
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte mit Öffnung Ø 45 mm zum Einbau eines Installationsgerätes mit UP-Tragering oder -Tragebügel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Bauform Öffnung eckig Befestigungsart aufschraubbar Blinddeckel nein Dimension 95x95mm Farbe rapsgelb; RAL 1021 Halogenfrei ja Installationstechnik sonstige Schutzart IP20 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 94,5 mm Höhe 94,5 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-P2 / 6109834 , 0.18MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf