HoverCube VH-8, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss
Art.Nr. 6109825 | EAN 4012195125211
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leergehäuse mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”. Mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.
- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011
- Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
CEE Steckdose - 125 A ohne CEE Steckdose - 16 A ohne CEE Steckdose - 32 A ohne CEE Steckdose - 63 A ohne Dimension 140x140x352 Einspeisung/Anschlussmöglichkeit sonstige Farbe graphitschwarz; RAL 9011 FI-Schutzschalter ohne Handhabung abhängbar Militärausführung nein Schutzart IP20 Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 8 Tiefe 140 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 140 mm Höhe 1100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-8L LG / 6109825 , 0.27MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf