HoverCube VHF-8, Leergehäuse
Art.Nr. 6109822 | EAN 4012195125204
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten. Zur Versorgung von Arbeitsplätzen in nassen Bereichen. Schutzgrad: IP 44.
- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011
- Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.
- Technische Daten
-
Technische Daten
CEE Steckdose - 125 A ohne CEE Steckdose - 16 A ohne CEE Steckdose - 32 A ohne CEE Steckdose - 63 A ohne Dimension 175x135x327 Einspeisung/Anschlussmöglichkeit sonstige Farbe graphitschwarz; RAL 9011 FI-Schutzschalter ohne Handhabung abhängbar Militärausführung nein Schutzart IP44 Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 8 Tiefe 175 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 135 mm Höhe 327 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VHF-8 LG / 6109822 , 0.23MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung HoverCube (vorkonfektioniert) , 3.74MB , pdf