HoverCube VH-8, Leergehäuse
Art.Nr. 6109821 | EAN 4012195287391
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 8 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.
- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011
- Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 140 mm CEE Steckdose - 125 A ohne CEE Steckdose - 16 A ohne CEE Steckdose - 32 A ohne CEE Steckdose - 63 A ohne CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,28 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 140x140x352 Einspeisung/Anschlussmöglichkeit sonstige Farbe graphitschwarz; RAL 9011 FI-Schutzschalter ohne Handhabung abhängbar Höhe 347 mm Militärausführung nein Schutzart IP20 Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 8 Tiefe 140 mm Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-8 LG / 6109821 , 0.22MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf