Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
HoverCube VH-8, Leergehäuse, mit Abdeckplatten

HoverCube VH-8, Leergehäuse, mit Abdeckplatten

Art.Nr. 6109820 | EAN 4012195125198

Art.Nr. / Typ
6109820 / VH-8 LG8P2
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
FI-Schutzschalter
ohne

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 8 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Mit 8 Abdeckplatten für Installationsgeräte mit UP-Tragring oder Tragebügel.
- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011
- Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

CEE Steckdose - 125 Aohne
CEE Steckdose - 16 Aohne
CEE Steckdose - 32 Aohne
CEE Steckdose - 63 Aohne
Dimension140x140x352
Einspeisung/Anschlussmöglichkeitsonstige
Farbegraphitschwarz; RAL 9011
FI-Schutzschalterohne
Handhabungabhängbar
Militärausführungnein
SchutzartIP20
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze8
Tiefe140 mm
WerkstoffPolyamid

Abmessungen

Breite140 mm
Höhe347 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6109870

Knotenkette
Typ
VH-K800

kl. VKE: 1 m

Typ
VH-POS

kl. VKE: 1 Stück

Art.Nr. 6109829

Zugfeder VH/VHF
Typ
VH-F100VA

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

VH-8 LG8P2
Art.Nr.
6109820
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
FI-Schutzschalter
ohne