HoverCube VH-4, 3 x Schutzkontakt-Steckdose, 1 x CEE 16 A, mit Druckluftanschluss

Art.Nr. 6109814 | EAN 4012195125143

6109814 / VH-4L 3SD1C16
3
1
2
ohne
graphitschwarz; RAL 9011
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”, mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.

Bestückt wie folgt:
3 x 1fach-Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.
- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011
- Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der CEE-Steckdosen 1
Anzahl der Druckluftanschlüsse 2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3
Breite 140 mm
CEE Steckdose - 125 A ohne
CEE Steckdose - 16 A 1x16A5p400V
CEE Steckdose - 32 A ohne
CEE Steckdose - 63 A ohne
Dimension 140x140x1100
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit sonstige
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
FI-Schutzschalter ohne
Handhabung abhängbar
Höhe 1100 mm
Militärausführung nein
Schutzart IP20
Tiefe 196 mm
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der SCHUKO-Steckdosen Anzahl der CEE-Steckdosen Anzahl der Druckluftanschlüsse FI-Schutzschalter Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VH-4L 3SD1C16 3 1 2 ohne graphitschwarz; RAL 9011 6109814
1 Stück 860,15 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Knotenkette Knotenkette VH-K800 6109870
1 m 13,80 € Preis / 1 m
Positionierer für Versorgungseinheiten VH Positionierer für Versorgungseinheiten VH VH-POS 6109887
1 Stück 506,30 € Preis / 1 Stück
Zugfeder VH/VHF Zugfeder VH/VHF VH-F100VA 6109829
1 Stück 20,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung VH-4L 3SD1C16 / 6109814 , 0.23MB , pdf
Download

VH-4L 3SD1C16 / 6109814
Download