Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Lebensmittellagerung/
Einbaugerätesysteme/
…
/
HoverCube VH-4, 4 x Schutzkontakt-Steckdose, mit Druckluftanschluss
HoverCube VH-4, 4 x Schutzkontakt-Steckdose, mit Druckluftanschluss
Art.Nr. 6109812 | EAN 4012195125136



Art.Nr. / Typ
6109812 / VH-4L 4SD
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
FI-Schutzschalter
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
4
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Gehäuse bestückt und vorverdrahtet, mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”, mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.
Bestückt wie folgt:
4 x 1fach Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klemmen 3-polig, mit Trennwand zur Stromkeistrennung.
- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011
- Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.
Bestückt wie folgt:
4 x 1fach Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klemmen 3-polig, mit Trennwand zur Stromkeistrennung.
- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011
- Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 4 |
---|---|
CEE Steckdose - 125 A | ohne |
CEE Steckdose - 16 A | ohne |
CEE Steckdose - 32 A | ohne |
CEE Steckdose - 63 A | ohne |
Dimension | 140x140x1100 |
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | sonstige |
Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
FI-Schutzschalter | ohne |
Handhabung | abhängbar |
Militärausführung | nein |
Schutzart | IP20 |
Tiefe | 150 mm |
Werkstoff | Polyamid |
Abmessungen
Breite | 140 mm |
---|---|
Höhe | 1100 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Farbe
FI-Schutzschalter
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
Art.Nr.
VH-4L 4SD
graphitschwarz; RAL 9011
ohne
4
6109812
VH-4L 4SD
Art.Nr.
6109812
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
FI-Schutzschalter
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
4