Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
HoverCube VH-4, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss

HoverCube VH-4, Leergehäuse, mit Druckluftanschluss

Art.Nr. 6109810 | EAN 4012195125105

Art.Nr. / Typ
6109810 / VH-4L LG
Anzahl der Druckluftanschlüsse
2
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
FI-Schutzschalter
ohne

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Leergehäuse mit 1 m Rohr 1/2” und Anschluss für Druckluftschlauch 13 x 3,5 mm und 2-Wege-Verteiler 1/2”. Mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 4 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.
- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011
- Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Druckluftanschlüsse2
CEE Steckdose - 125 Aohne
CEE Steckdose - 16 Aohne
CEE Steckdose - 32 Aohne
CEE Steckdose - 63 Aohne
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,9935 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension140x140x1100
Einspeisung/Anschlussmöglichkeitsonstige
Farbegraphitschwarz; RAL 9011
FI-Schutzschalterohne
Handhabungabhängbar
Militärausführungnein
SchutzartIP20
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze4
Tiefe140 mm
WerkstoffPolyamid

Abmessungen

Breite140 mm
Höhe247 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6109870

Knotenkette
Typ
VH-K800

kl. VKE: 1 m

Typ
VH-POS

kl. VKE: 1 Stück

Art.Nr. 6109829

Zugfeder VH/VHF
Typ
VH-F100VA

kl. VKE: 1 Stück

Ausführungen

VH-4L LG
Art.Nr.
6109810
Anzahl der Druckluftanschlüsse
2
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
FI-Schutzschalter
ohne