HoverCube VH-4, 3 x Schutzkontakt-Steckdose, 1 x CEE 16 A
Art.Nr. 6109804 | EAN 4012195125075
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.
Bestückt wie folgt:
3 x 1-fach-Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, 1 x CEE-Steckdose 16 A/415 V, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.
- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011
- Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der CEE-Steckdosen 1 Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3 CEE Steckdose - 125 A ohne CEE Steckdose - 16 A 1x16A5p400V CEE Steckdose - 32 A ohne CEE Steckdose - 63 A ohne Dimension 140x140x252 Einspeisung/Anschlussmöglichkeit sonstige Farbe graphitschwarz; RAL 9011 FI-Schutzschalter ohne Handhabung abhängbar Militärausführung nein Schutzart IP20 Tiefe 196 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 140 mm Höhe 247 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-4 3SD1C16 / 6109804 , 0.22MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung VH-4 3SD1C16 / 6109804 , 0.23MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung HoverCube (vorkonfektioniert) , 3.74MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung VH-4/..; VH-4L/.. , 0.06MB , pdf