HoverCube VH-4, 4 x Schutzkontakt-Steckdose
Art.Nr. 6109802 | EAN 4012195125044
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gehäuse bestückt und vorverdrahtet mit Aufhängeöse, Griffhaken und 4 Abdeckplatten.
Bestückt wie folgt:
4 x 1fach-Schutzkontakt-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf zwei Wechselstromkreise vorverdrahtet, Anschluss über 2 x Klemmen 3-polig, mit Trennwand zur Stromkreistrennung.
- Gehäuse in graphitschwarz, RAL 9011
- Abdeckplatten in rapsgelb, RAL 1021.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Absicherung ohne Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 4 CEE Steckdose - 125 A ohne CEE Steckdose - 16 A ohne CEE Steckdose - 32 A ohne CEE Steckdose - 63 A ohne Dimension 140x140x252 Einspeisung/Anschlussmöglichkeit sonstige Farbe graphitschwarz; RAL 9011 FI-Schutzschalter ohne Handhabung abhängbar Militärausführung nein Schutzart IP20 Tiefe 150 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 140 mm Höhe 247 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-4 4SD / 6109802 , 0.21MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung VH-4 4SD / 6109802 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung HoverCube (vorkonfektioniert) , 3.74MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung VH-4/..; VH-4L/.. , 0.06MB , pdf