HoverCube VH-4, Leergehäuse
Art.Nr. 6109801 | EAN 4012196101511
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von 4 elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Absicherung ohne Art des Netzanschlusses sonstige CEE Steckdose - 125 A ohne CEE Steckdose - 16 A ohne CEE Steckdose - 32 A ohne CEE Steckdose - 63 A ohne Dimension 140x140x252 Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen) Farbe reinweiß; RAL 9010 FI-Schutzschalter ohne Handhabung abhängbar Militärausführung nein Schutzart IP20 Tiefe 140 mm Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 140 mm Höhe 237 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-4 LG RW / 6109801 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung VH-4 LG RW / 6109801 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung VH-4/..; VH-4L/.. , 0.06MB , pdf