Montageset VH4 für FI/LS-Einbau
Typ VH MS FILS
|Art.Nr. 6109788
|EAN 4012196776238



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Montage-Kit für den Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 2 Teilungseinheiten z.B. eines FI/LS-Schalters in den frei konfektionierbaren Hovercube VH4/VH8.
Die nachträgliche Montage des FI/LS-Schalters ist systemunabhängig möglich.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 95 mm |
|---|---|
| Höhe | 95 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Blinddeckel | nein |
| Installationstechnik | sonstige |
| Befestigungsart | aufschraubbar |
| Bauform Öffnung | eckig |
| Werkstoff | Polyamid |
| Farbe | gelb |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6442 kg CO2e / 1 Stück |
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
VH MS FILS
gelb
6109788
VH MS FILS RW
reinweiß; RAL 9010
6109789
Farbe
VH MS FILS
Art.Nr.
6109788
Farbe
gelb
VH MS FILS RW
Art.Nr.
6109789
Farbe
reinweiß; RAL 9010