HoverCube VH-4, mit FI/LS, 2 x NF-Steckdose

Typ VH-4 2SF FILS
|
Art.Nr. 6109782
|
EAN 4012196776221
Art.Nr. / Typ
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
FI-Schutzschalter
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
Anzahl der CEE-Steckdosen
0
Anzahl der Druckluftanschlüsse
0

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Der Hovercube VH-4 mit dezentraler Absicherung löst im Fall eines Über-/Fehlerstroms (16 A/30 mA) den FI/LS-Schalter direkt aus. Das Wiedereinschalten kann direkt an der Versorgungseinheit erfolgen.

Bestückt wie folgt:
2 x 1-fach-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, mit Trennwand zur Stromkreistrennung und einem FI/LS-Schalter.
Eine unbestückte Seite mit einem Freifeld zur individuellen, bauseitigen Bestückung (z. B. Blindplatte, Abdeckplatte für Einbaugeräte/Modul 45-Geräte).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • RoHS conform
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite140 mm
Höhe247 mm

Technische Daten

SchutzartIP20
Tiefe175 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen0
CEE Steckdose - 16 Aohne
CEE Steckdose - 32 Aohne
FI-SchutzschalterFI mit IFN 0,03 A (Standard)
Einspeisung/Anschlussmöglichkeitsonstige
Handhabungabhängbar
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze1
Militärausführungnein
WerkstoffPolyamid
Farbegraphitschwarz; RAL 9011
Anzahl der CEE-Steckdosen0
Anzahl der Druckluftanschlüsse0
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,3937 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6109829

Zugfeder VH/VHF
Typ
VH-F100VA

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6109870

Knotenkette
Typ
VH-K800

kl. VKE: 1 m

m

Typ
VH-POS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
VH-4 2SD FILS
Art.Nr.
6109780
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
2
FI-Schutzschalter
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
Anzahl der CEE-Steckdosen
0
Anzahl der Druckluftanschlüsse
0
VH-4 2SF FILS
Art.Nr.
6109782
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
0
FI-Schutzschalter
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Farbe
graphitschwarz; RAL 9011
Anzahl der CEE-Steckdosen
0
Anzahl der Druckluftanschlüsse
0