HoverCube VH-4, mit FI/LS, 2 x Schutzkontakt-Steckdose
Art.Nr. 6109780 | EAN 4012196776214
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDer Hovercube VH-4 mit dezentraler Absicherung löst im Fall eines Über-/Fehlerstroms (16 A/30 mA) den FI/LS-Schalter direkt aus. Das Wiedereinschalten kann direkt an der Versorgungseinheit erfolgen.
Bestückt wie folgt:
2 x 1-fach-Steckdosen 16 A/250 V mit erhöhtem Berührungsschutz, auf einen Wechselstromkreis vorverdrahtet, Anschluss über 1 x Klemme 3-polig, mit Trennwand zur Stromkreistrennung und einem FI/LS-Schalter.
Eine unbestückte Seite mit einem Freifeld zur individuellen, bauseitigen Bestückung (z. B. Blindplatte, Abdeckplatte für Einbaugeräte/Modul 45-Geräte).
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 2 Breite 140 mm CEE Steckdose - 125 A ohne CEE Steckdose - 16 A ohne CEE Steckdose - 32 A ohne CEE Steckdose - 63 A ohne Einspeisung/Anschlussmöglichkeit sonstige Farbe graphitschwarz; RAL 9011 FI-Schutzschalter FI mit IFN 0,03 A (Standard) Handhabung abhängbar Höhe 247 mm Militärausführung nein Schutzart IP20 Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze 1 Tiefe 175 mm Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VH-4 2SD FILS / 6109780 , 0.20MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung VH-4 2SD FILS / 6109780 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung HoverCube (vorkonfektioniert) , 3.74MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung VH-4/..; VH-4L/.. , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montagekit VH , 10.17MB , pdf