3-fach-Verteilerblock, 3-polig
Art.Nr. 6108972 | EAN 4012196688296
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
3-fach-Verteiler, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
1 Eingang, 3 Ausgänge mit Verriegungsklinke. 250 V, 25 A.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert Dimension 46x30x33 Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung Farbe schwarz Halogenfrei ja Kontaktmaterial CuSn Mechanische Kodierung ja Nennspannung 250 V Nennstrom 25 A Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige Pol-Kennzeichnung L, N, PE Polzahl 3 Schutzart IP20 Steckrichtung gerade Stecksystem WINSTA® MIDI Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 30 mm Höhe 33 mm Länge 46 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt VB3-WIN 3P / 6108972 , 0.23MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung VB3-WIN 3P / 6108972 , 0.16MB , pdf