Verteilerblock 3-polig, 1E/2A

Art.Nr. 6108970 | EAN 4012196688289

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
2-fach-Verteiler, 3-polig, Typ WINSTA® MIDI.
1 Eingang, 2 Ausgänge mit Verriegelungsklinke. 250 V, 25 A.
Technische Daten

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Breite 30 mm
Dimension 51x30x33
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Farbe schwarz
Halogenfrei ja
Höhe 33 mm
Kontaktmaterial CuSn
Länge 51 mm
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 25 A
Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige
Pol-Kennzeichnung L, N, PE
Polzahl 3
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Stecksystem WINSTA® MIDI
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VB2-WIN 3P 6108970
1 Stück 18,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung VB2-WIN 3P / 6108970 , 0.16MB , pdf
Download

VB2-WIN 3P / 6108970
Download