Steckerteil 5-polig, schwarz

Art.Nr. 6108964 | EAN 4012196688265

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Steckerteil 5-polig, Typ WINSTA® MIDI mit Klemmanschluss.
Ein- und mehrdrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar. Unmontiert mit Zugentlastung und vor Ort konfektionierbar. 250 V, 25 A.


Nennquerschnitt: 4 mm²

Abmantellänge: 55 mm

Abisolierlänge: 9 mm
Technische Daten

Technische Daten

Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert
Ausführung des Geräteanschlusses Stecker
Breite 55 mm
Dimension 76x55x17
Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung
Farbe schwarz
Halogenfrei ja
Höhe 17 mm
Kontaktmaterial CuSn
Länge 76 mm
Mechanische Kodierung ja
Nennspannung 250 V
Nennstrom 25 A
Oberflächenbehandlung der Kontakte sonstige
Pol-Kennzeichnung L, N, PE, 1, 2
Polzahl 5
Schutzart IP20
Steckrichtung gerade
Stecksystem WINSTA® MIDI
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ST-WIN 5P SW 6108964
1 Stück 13,75 € Preis / 1 Stück
ST-WIN 5P W 6108966
1 Stück 13,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung ST-WIN 5P SW / 6108964 , 0.16MB , pdf
Download

ST-WIN 5P SW / 6108964
Download